Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트스노 윙608-7780: 2.8m(9피트)
어탯치먼트스노 윙608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)

독립적으로 제어하는 날개와 각도 조절 기능을 이용해, 작업의 필요에 맞게 어탯치먼트를 구성하고 필요가 바뀔 때마다 조정할 수 있습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)
608-7780: 2.8m(9피트)

독립적으로 제어하는 날개와 각도 조절 기능을 이용해, 작업의 필요에 맞게 어탯치먼트를 구성하고 필요가 바뀔 때마다 조정할 수 있습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 608-7780에 대한 설명

Cat® 제설기는 다기능성을 염두에 두고 설계했습니다. 독립적으로 제어하는 날개와 각도 조절 기능을 이용해, 작업의 필요에 맞게 어탯치먼트를 구성하고 필요가 바뀔 때마다 조정할 수 있습니다. 제설, 밀기, 백드래깅을 유압식으로 구성하여 도로, 인도 및 기타 통로를 겨울철에도 안전하게 지날 수 있게 정리하고 유지 관리할 수 있기 때문입니다.

더 보기
부품 번호 608-7780 사양

측정 단위

미국미터법
작업 폭(날개 닫은 상태): 2756 mm
작업 폭(날개 닫은 상태): 108.5 in
Working Width (Wings Closed) (in): 108.5
Working Width (Wings Closed) (mm): 2756
전체 폭(날개 닫은 상태): 2951 mm
전체 폭(날개 닫은 상태): 116.2 in
Working Width (Wings Open) (in): 173.7
Working Width (Wings Open) (mm): 4411
전체 폭(날개 펼친 상태): 173.7 in
전체 폭(날개 펼친 상태): 4411 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
작업 폭(날개 열린 상태): 173.7 in
작업 폭(날개 열린 상태): 4411 mm
무게: 1951.1 lb
무게: 885 kg
길이: 1705 mm
길이: 67.1 in
전체 높이: 36 in
전체 높이: 915 mm
유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽: ±35도
부양: ±5도
날개 회전: 180도
최적 유압 흐름: 76~87L/min(20~23gpm)
최적 유압: 200~230bar(2800~3300psi)
인터페이스 유형: 스키드 스티어 커플러
트립 엣지 유형: 강철
트립 엣지 높이: 5.1 in
트립 엣지 높이: 130 mm
트립 엣지 수량: 1
필수 유압: 표준 유속, 14핀 전기
더 보기
부품 번호 608-7780의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

908M 906M 907M

스노 윙

BLADE

휠 로더

907K 908K 908 906K 907 906

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료