Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립

Cat® 클립 (단일 튜브, 안장 클램프, 하프 클립)

브랜드: Cat

제품 이미지
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립
8N-3480: 44.00 mm 내경 스틸 클립

Cat® 클립 (단일 튜브, 안장 클램프, 하프 클립)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8N-3480 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 튜브
자재: 강철
튜브 직경(mm): 44.0
길이(mm): 37.3
폭(mm): 18.0
볼트 크기 맞춤(mm): M10
튜브 직경(인치): 1.732
길이(인치): 1.472
폭(in): 0.709
볼트 크기 맞춤(in): 3/8-1
더 보기
부품 번호 8N-3480의 호환 가능 모델

발전기 세트

3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3512B GENS 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

선박용 엔진

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B C30 C32 3408B 3412E 3412 3516B 3516C 3516E

석유 발전기 세트

3512B 3512C

석유 엔진

3516 3512 3516C 3516B 3412E 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

발전기 세트 엔진

3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

엔진

3516C 3516E 3516PETROLEUM 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

오프 하이웨이 트럭

3508B

엔진 - 산업용

3512B 3561B 3516B LD700E

펌퍼

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

석유 패키지

TH48-E70 3508

발전기

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

선박용 보조

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

기관차 엔진

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

석유 변속기

TH48-E80

차량 엔진

3516 3512

전력 모듈

3516B 3516C PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

산업용 엔진

3516B 3516C 3412 3512 3412E 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료