Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트

Cat® 육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트
8T-7950: M10-1.5 x 180mm 육각 헤드 볼트

Cat® 육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8T-7950 사양

측정 단위

미국미터법
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 7.087
볼트 길이(mm): 180.0
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
도장: 인산아연 + 오일
Grip Length (in): 5.827
그립 길이(mm): 148.0
자재: 강철,합금 아연,저합금강,탄소 스틸
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 8T-7950의 호환 가능 모델

포워더

584HD 584

선박용 엔진

3126B C175-16 C9 C140 C7

로거

322C

모터 그레이더

12M 12K 120H 160K 120K 135H 160 140M 140K 140G 150 140K 2 140 120K 2

통합형 툴 캐리어

IT62G II IT62H IT38G II

배관

561N

휠 스크레이퍼

637E 637G 637D 627G

석유 패키지

TH31-C9P

기관차 엔진

C175-16 C175-20

휠 스키더

535C 545C 525C

휠 로더

966F II 950G II 908 907 906 962H 950H 938G II 962G II 966D 966F 966E

발전기 세트

C175-16 C9

트랙 로더

963C 953C

동력 패키지

C7

전지형 로더

257B3

휠 펠러 번처

573

석유 엔진

3126B C175-16 C9 C7

휠형 굴삭기

M325C MH

콤팩트 트랙 로더

259B3

모바일 유압 전원 장치

329D L 324D LN 325D L 325C 325D

집게차

M325D MH M325D L MH

트럭 엔진

C7 C9 C-9 3126B 3126 3126E

스키드 스티어 로더

242B3

발전기 세트 엔진

3126B

엔진

C175-16 3126E

콤바인

470 465 460

펌퍼

SPP101

트랙형 트랙터

D6G2 LGP D6G2 XL D6R II D5N D6N

콤바인 하베스터

460

트럭

797F

아스팔트 포장기

BG-2455D AP-1055D AP-1000D AP-755 BG-260D

냉각 플레이너

PM-102

토양 다짐 장비

815B

굴삭기

324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 324D FM 324D M325D MH 326D L 325C L 322C 325C FM 329D 325D FM 325D L 325D MH 322C FM 324D LN M312 M315 M318 M325D L MH 324D L 325C 325D M320

휠 하베스터

580B 570B

산업용 엔진

C9.3B C175-16 3126B C7 C9 C-9

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료