Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사102-7365: M8-1.25 x 100mm Hex Socket Head Bolt
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
102-7365: M8-1.25 x 100mm Hex Socket Head Bolt
102-7365: M8-1.25 x 100mm Hex Socket Head Bolt

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

브랜드: Cat

제품 이미지
102-7365: M8-1.25 x 100mm Hex Socket Head Bolt
102-7365: M8-1.25 x 100mm Hex Socket Head Bolt

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
102-7365용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 102-7365 사양

측정 단위

미국미터법
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (mm): 100
Grip Length (mm): 72
자재: 강철,합금강
Bolt Length (in): 3.937
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2.835
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 102-7365의 호환 가능 모델

발전기

SR500

포장 콤팩터

CB-14B

굴삭기

5230B 5230 5130 5110B 5130B 5080 375-A 350-A 350-A L 375-A L 350 L

휠형 굴삭기

MH3024 M320F

집게차

MH3022

해양 제품

C7.1

엔진 - 발전기 세트

C7.1 MARIN

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

미니 유압식 굴삭기

308E 308D

트랙형 트랙터

D7R D7R II D6R III D6R XL D6R D6T D6R LGP D7R XR D6R STD D7R LGP

휠 도저

950GC 950 GC 966 GC

아스팔트 포장기

AP455 AP555 AP300F AP-655C PE636 BG-2255C AP300 AP400 AP500

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기