หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู102-7365: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
102-7365: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
102-7365: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

เมตริก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
102-7365: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
102-7365: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

เมตริก

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 102-7365
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 102-7365

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M8x1.25
Bolt Length (mm): 100
Grip Length (mm): 72
วัสดุ: เหล็กอัลลอย,เหล็ก
Bolt Length (in): 3.937
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2.835
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 102-7365

รถบดปูพื้น

CB-14B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C7.1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR500

รถปูยางยางมะตอย

AP455 AP555 AP300F AP-655C PE636 BG-2255C AP300 AP400 AP500

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C7.1 MARIN

รถขุด

5230B 5230 5130 5110B 5130B 5080 375-A 350-A 350-A L 375-A L 350 L

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3022

รถดันล้อยาง

950GC 950 GC 966 GC

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D7R II D6R III D6R XL D6R D6T D6R LGP D7R XR D6R STD D7R LGP

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308E 308D

รถขุดล้อยาง

MH3024 M320F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ