설명:
Cat® 파스너 부품은 크기, 강도, 클램프 하중, 과거 성능 등을 기준으로 특정 용도에 적합하도록 설계되었으며, 다른 제조업체에는 없는 정보입니다. 이 부품들은 재구축 또는 기계 수명이 다할 때까지 사용할 수 있도록 선택됩니다. Cat®가 아닌 하드웨어와 파스너가 사용자의 기계에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, 당사처럼 사용자의 장비를 아는 회사는 없습니다.
특성:
• Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
• 강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
• Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업:
Cat® 볼트와 그와 일치하는 경화된 와셔 및 너트는 성능 기반 시스템을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. Cat® 고정 장치를 신뢰하면 전 세계 대부분의 기계 및 작업장에서 사용할 수 있습니다.