Popis:
Spojovací díly Cat® jsou navrženy pro konkrétní aplikace na základě velikosti, pevnosti, zatížení svorkou a dosavadní výkonnosti. To jsou informace, které jiní výrobci nemají. Jsou vybrány tak, aby vydržely až do přestavby nebo do konce životnosti stroje. I když se může zdát, že ne Cat kování a spojovací prvky jsou pro váš stroj vhodné, žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak dobře jako my.
Vlastnosti:
•Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost a produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE.
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy tak, aby spolupracovaly jako systém pro dosažení maximální upínací síly.
• Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).
Aplikace:
Šrouby Cat® a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém založený na výkonu, který poskytuje trvale vysoké upínací zatížení. Můžete se spolehnout na to, že vám upevňovací prvky Cat pomohou při výrobě, údržbě nebo opravě - pro většinu strojních a dílenských aplikací po celém světě.