Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring

O-ring

브랜드: Cat

제품 이미지
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring
223-5519: 5.33 x 405.3mm 90A NBR O-Ring

O-ring

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
223-5519용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 223-5519 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Diameter (mm): 5.33
자재: NBR(90),니트릴(NBR),니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무,NBR - 니트릴
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 405.3
Inside Diameter (in): 15.957
Material Hardness: 90A
Dash Size: 385
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Compatible With: Abrasion resistant; Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants; ORFS, STORS seals
더 보기
부품 번호 223-5519의 호환 가능 모델

오프 하이웨이 트럭

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기