AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ
223-5519: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 223-5519
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 223-5519

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 5,33
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,21
Material: NBR - Nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Diametrul interior (mm): 405,3
Diametrul interior (in): 15,957
Dimensiune bord (in): 385
Compatibil cu: Rezistent la abraziune; Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefină; Etilenglicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi pe bază de silicon; Lichide de răcire a motorului pe bază de apă; ORF-URI, garnituri STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 223-5519

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert