홈어탯치먼트버킷 - 백호232-2697: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
홈232-2697: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

관련 부품

216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

479-8088: 3.05m(10피트)

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

481-3671: 2.7m(9피트)

최상의 효율성과 출력으로 눈을 옮기는 강력한 디자인을 제공합니다.

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료