330 L 345B II 215B 215C 215D 375-A L 320D2 390D 225B 225D 390D L 385C FS 345B 307 320D2 GC 385C L 219D 330-A L 330 LN 365C L MH 374D L 229D 307-A 325C 229 345B L 225 330-A L 231D 219 215 385B 385C 330-A 235D 365C L 385C L MH 375-A 330-A LN 245 345B II MH 365B II 245D 245B 365B L 365C 365B M320
선박용 보조
C32B C32
유압 제어장치
193B 192 182 165 163 183B
백호 로더
430D
미니 유압식 굴삭기
307B 307-A
트랙 펠러 번처
TK1051
산업용 엔진
D320A C4.4
굴절식 트럭
725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 730C 725 740 730 735
트랙 스키더
527 517
부품 번호 2H-3935에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.