장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
케이스 개스킷
브랜드: Cat
트랙터
776
선박용 엔진
D334 D379A D379B D399 D330A D330B D342C D330C D333A D333B D333C 3304 3306 D349 D346 D348 D398A D398B D342
모터 그레이더
120B 120 12F 12E 140 14E
트랙 로더
951C 951B 977H 941B 977K 955H 955K 955L 941
트럭 엔진
1673C 1674 3306
배관
583K 583H 561B 561C
발전기 세트 엔진
D379B D398B D399
트랙형 트랙터
D7F D5 D8K D8H D4D D5B D6C D6D
휠 스크레이퍼
627 637
트럭
773 777
토양 다짐 장비
815
가스 엔진
G333C G398 G399 G379A G342C G3306 G379
휠 트랙터
650B 651B 660B 657B 627 621 623 641B 666B
휠 스키더
518
유압 제어장치
143 141 140
휠 로더
980 992 920 980B 992B 930 966C 950
불도저
977A
휠 도저
814
차량 엔진
D346 D348 D349
산업용 엔진
3304 3306 D333C D342 D348 D346 D398B D398 D399 D342C D330C D379 D379B
설명:직사각형 실과 링은 단면이 직사각형인 원형 실입니다. 가장자리는 작업의 요구 사항에 따라 둥글거나 둥글지 않을 수 있습니다.
특성:Cat® 실 및 링은 Cat 엔진 및 장비 내 유체, 온도 및 압력에 적합한 소재로 제작됩니다. 이러한 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고 실 압축 세트에 대해 탁월한 내성을 제공합니다.
실 및 링의 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업:직사각형 실과 링은 Cat 장비와 엔진 전반에 걸쳐 다양한 밀폐 작업에서 사용됩니다.
측정 단위