163H 160 14 160K 160H 163H NA 160M 2 160M 3 160M 14L 160M 3 AWD 160H NA 160H ES
펠러 번처
FB518
모바일 유압 전원 장치
330D 336D 336D L
매립용 콤팩터
826C
그래플
518 120C 125C
윈치
528 518
붐
120C
토양 다짐 장비
825C
석유 패키지
TH31-E61
이젝터 트럭
730
휠 트랙터
613B 613
굴삭기
330-A 330 L 330-A L 330D MH 328D LCR 325-A FM L 330C LN 330-A L 336D 330 LN 325 L 330D LN 330C L 336D L 330-A LN 325-A L 330B 330C FM 330C 330D 336D LN 322 L 330C MH 330B L 330B LN 330D L 322-A L 325C
휠 스키더
535D 555D 518 528B 528 545D 525D 518C 530B
휠 로더
920 930
석유 변속기
TH31-E61 TH35-E81
굴절식 트럭
725C 725 725C2 730
부품 번호 2P-3628에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.