워크숍 공급품렌치2P-5491: 9/16인치 오픈 엔드 크로우푸트 렌치
2P-5491: 9/16인치 오픈 엔드 크로우푸트 렌치
설명사양

부품 번호 2P-5491에 대한 설명

An Open-End Crowfoot Wrench is a unique open-end design that allows the user to engage fasteners in confined spaces, making it useful in tight working environments. The wrench is attached to a ratchet handle or extension bar, providing leverage for loosening or tightening nuts and bolts without requiring full rotation. This design is useful in spaces where obstructions limit movement, offering accurate and controlled operation.

Attributes:
• Provides easy access to tight spaces and hard-to-reach fasteners.
• Compatible for use with 3/8 inch square drive ratchets and torque wrenches.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench provides mechanics and technicians with a tool capable of accessing fasteners in difficult-to-reach spaces, offering flexibility and accurate control.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 2P-5491 사양

측정 단위

미국미터법

    Square Drive (in):

    3/8"

    Length (in):

    1.25

    Width (in):

    0.52

    Height (in):

    1.63

    Weight (lb):

    0.071

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Drive (in):

    3/8

    Size (in):

    9/16

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료