Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品工具扳手2P-5491: 扳手
首页车间用品工具扳手2P-5491: 扳手
2P-5491: 扳手

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

品牌: Cat

产品图像
2P-5491: 扳手
2P-5491: 扳手

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 2P-5491 的技术规格

计量单位

美制公制
Open End Wrenches (mm): 14.287
Square Drive (in): 3/8"
Length (mm): 31.75
Length (in): 1.25
Width (mm): 13.21
Width (in): 0.52
Height (mm): 41.4
Height (in): 1.63
Weight (kg): 0.032
Weight (lb): 0.071
Material: Steel,Carbon Steel
传动链(in): 3/8
尺寸(in): 9/16
查看更多