Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

338-9078: ENGINE AR-CO
338-9078: ENGINE AR-CO
338-9078: ENGINE AR-CO

Complete Engine

브랜드: Cat

fallback-image
338-9078: ENGINE AR-CO

Complete Engine

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 338-9078에 대한 설명

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Engines are designed to convert one form of energy into mechanical energy

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

더 보기
부품 번호 338-9078 사양

측정 단위

미국미터법
Width (mm): 838.2
Height (mm): 1,215.39
Length (in): 49.5
Material: Corrosion Preventative Fluid
Height (in): 47.85
Length (mm): 1,257.3
더 보기
부품 번호 338-9078의 호환 가능 모델

통합형 툴 캐리어

IT62H

휠형 로더

962H 950H

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료