Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్338-9078: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్
హోమ్338-9078: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్
338-9078: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
338-9078: ఎయిర్ ఇంజిన్ కంట్రోల్

పూర్తి ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 338-9078 కి సంబంధించిన వివరణ

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Engines are designed to convert one form of energy into mechanical energy

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 338-9078 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 49.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 47.85
వెడల్పు (mm): 838.2
ఎత్తు (mm): 1,215.39
పొడవు (mm): 1,257.3
Material: Corrosion Preventative Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 338-9078కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

962H 950H

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది