339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced
홈필터 및 유체유체오일유압 오일339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced
홈339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced

339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced

Cat Bio HYDO™ Advanced (55 Gallons)

브랜드: Cat

제품 이미지

339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced

339-3250: Cat® Bio HYDO™ Advanced

Cat Bio HYDO™ Advanced (55 Gallons)

브랜드: Cat

부품 번호 339-3250에 대한 설명

Cat® Bio HYDO™ Advanced is a synthetic ester based hydraulic fluid with 84% bio-based content (per ASTM D6866 test method). Developed for use in a wide range of applications and conditions, Cat Bio HYDO Advanced provides superior performance across a wide temperature range.

Ambient Operating Temps -
Celsius:-17°C minimum to 93°C maximum
Fahrenheit: -2°F minimum to 199°F maximum

부품 번호 339-3250 사양

    Material:

    Hydraulic Fluid Fluid

    Quantity:

    55

    Unit of Measure:

    Gallons

    Oil Type:

    Hydraulic Oil

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료