Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링기본 구성품계전기348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
전기 및 엔지니어링기본 구성품계전기348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기

Cat® 24V 기계식 계전기, 2극 단일 스로

브랜드: Cat

제품 이미지
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기
348-2408: 24V 규준대 제어 박스 익스텐더 계전기

Cat® 24V 기계식 계전기, 2극 단일 스로

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 348-2408 사양

측정 단위

미국미터법
유형: 기계식
장착 유형: 패널 장착
길이(mm): 69.0
폭(mm): 36.0
높이(mm): 51.0
전압(볼트): 24
길이(인치): 2.7
폭(in): 1.43
높이(in): 2.01
Material: Thermoplastic Plastic
더 보기
부품 번호 348-2408의 호환 가능 모델

아스팔트 규준대

AS3251C 10-20B AS2302C AS4252C AS2252C AS4251C AS2302 AS2301 AS3301C

아스팔트 포장기

AP-555E AP-600D AP-655D BG555E BG1000E AP-1000E AP-1055E

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료