InicioSistemas eléctricos y electrónicosComponentes básicosRelé348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
InicioSistemas eléctricos y electrónicosComponentes básicosRelé348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios

Relé mecánico Cat® de 24 V, una vía y dos polos

Marca: Cat

Imágenes del producto
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios
348-2408: Relé extensor de la caja de control del reglón de 24 voltios

Relé mecánico Cat® de 24 V, una vía y dos polos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 348-2408

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Mecánica
Tipo de montaje: Montaje Del Panel
Longitud (mm): 69.0
Ancho (mm): 36.0
Altura (mm): 51.0
Voltaje (voltios): 24
Longitud (pulg): 2.7
Ancho (pulg): 1.43
Altura (pulg): 2.01
Material: Thermoplastic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 348-2408

REGLÓN DE ASFALTO

AS3251C 10-20B AS2302C AS4252C AS2252C AS4251C AS2302 AS2301 AS3301C

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-555E AP-600D AP-655D BG555E BG1000E AP-1000E AP-1055E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido