Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트가드374-5844: 동력전달장치 하부 보호대
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트가드
374-5844: 동력전달장치 하부 보호대
374-5844: 동력전달장치 하부 보호대

후방 프레임 아래에 장착되는 하부 변속기 보호대를 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
374-5844: 동력전달장치 하부 보호대
374-5844: 동력전달장치 하부 보호대
374-5844: 동력전달장치 하부 보호대

후방 프레임 아래에 장착되는 하부 변속기 보호대를 제공합니다.

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

377-7268: 8mm Thick Bottom Guard Support Plate
377-7268: 8mm Thick Bottom Guard Support Plate수량: 1
8T-4226: 3mm 두께의 하드 와셔
8T-4226: 3mm 두께의 하드 와셔수량: 8
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 육각 헤드 볼트
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 육각 헤드 볼트수량: 2
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt수량: 4
363-1937: SPACER
363-1937: SPACER수량: 2
7W-3447: 10.2mm 두께의 스페이서
7W-3447: 10.2mm 두께의 스페이서수량: 2
377-7269: 서비스 접근 플레이트
377-7269: 서비스 접근 플레이트수량: 1
363-1936: 보호대 플레이트
363-1936: 보호대 플레이트수량: 1
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 2
1-9/9 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 374-5844 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 374-5844의 호환 가능 모델

휠형 로더

930 938 926

휠 도저

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기