HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse
374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse

Gir lavere girkassebeskyttelse som festes under den bakre rammen.

Merke: Cat

Produktbilder
374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse
374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse
374-5844: Drivlinje nedre beskyttelse

Gir lavere girkassebeskyttelse som festes under den bakre rammen.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

363-1936: M10 lyddempingsbeskyttelsesplate for drivlinjen
363-1936: M10 lyddempingsbeskyttelsesplate for drivlinjenAntall: 1
377-7269: Servicetilgangsplate
377-7269: ServicetilgangsplateAntall: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
377-7268: 8 mm tykk støtteplate for bunnbeskyttelse
377-7268: 8 mm tykk støtteplate for bunnbeskyttelseAntall: 1
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hode
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 2
8T-4226: 3 mm tykk hard skive
8T-4226: 3 mm tykk hard skiveAntall: 8
8T-4196: M10-1,5 35 mm skrue med sekskantet hode
8T-4196: M10-1,5 35 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
363-1937: AVSTANDSSTYKKE
363-1937: AVSTANDSSTYKKEAntall: 2
7W-3447: 10,2 mm tykt avstandsstykke
7W-3447: 10,2 mm tykt avstandsstykkeAntall: 2
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 374-5844

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 374-5844

HJULLASTER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

KOMPAKT HJULLASTER

930 938 926

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet