Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

Caterpillar

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링개스킷399-8110: 모터 하우징 개스킷
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷

Cat® 1 mm 두께 모터 하우징 개스킷

브랜드: Cat

제품 이미지
399-8110: 모터 하우징 개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷
399-8110: 모터 하우징 개스킷

Cat® 1 mm 두께 모터 하우징 개스킷

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
설명
설명

설명:
모터 하우징 개스킷은 두 개 이상의 결합 표면 사이의 공간을 채우는 실로, 일반적으로 압축상태에서 접합된 물체로부터 또는 접합된 물체로 누출되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 개스킷은 재료와 프로파일의 적절한 조합을 통해 설계되어 성능과 장비를 제공합니다.

특성:
• 조임장치 크기 M6에 맞는 4개의 장착 구멍이 제공됩니다.
• 폴리 우레탄 90 Shore A 경도의 비드 재질로 제조되었습니다.
• 정확한 사양으로 제작되었으며 내구성, 신뢰성 및 생산성을 위해 제작되었습니다.
• 고온과 고압을 견딜 수 있도록 설계되어 밀폐력 유지

작업:
모터 하우징 개스킷은 전기 모터의 모터 하우징과 자동 온도 조절 밸브 사이에 사용되며 방진, 포장, 소음 및 소음 감소가 필요한 응용 분야에도 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암을 일으키는 것으로 알려져 있는 카본 블랙(호흡 가능한 크기의 공기 중 비결합 입자)을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
모터 하우징 개스킷은 두 개 이상의 결합 표면 사이의 공간을 채우는 실로, 일반적으로 압축상태에서 접합된 물체로부터 또는 접합된 물체로 누출되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 개스킷은 재료와 프로파일의 적절한 조합을 통해 설계되어 성능과 장비를 제공합니다.

특성:
• 조임장치 크기 M6에 맞는 4개의 장착 구멍이 제공됩니다.
• 폴리 우레탄 90 Shore A 경도의 비드 재질로 제조되었습니다.
• 정확한 사양으로 제작되었으며 내구성, 신뢰성 및 생산성을 위해 제작되었습니다.
• 고온과 고압을 견딜 수 있도록 설계되어 밀폐력 유지

작업:
모터 하우징 개스킷은 전기 모터의 모터 하우징과 자동 온도 조절 밸브 사이에 사용되며 방진, 포장, 소음 및 소음 감소가 필요한 응용 분야에도 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암을 일으키는 것으로 알려져 있는 카본 블랙(호흡 가능한 크기의 공기 중 비결합 입자)을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
길이(인치): 4.65
구멍 크기(in): 0.27(4X)
길이(mm): 118
구멍 크기(mm): 7.00(4X)
두께(in): 0.04
두께(mm): 1
자재: NBR
스타일: 비드
무게(kg): 0.004
무게(lb): 0.01
폭(in): 4.65
폭(mm): 118
유형: 정사각형-직사각형
측정 단위미국미터법
길이(인치): 4.65
구멍 크기(in): 0.27(4X)
길이(mm): 118
더 보기
호환 모델
호환 모델
Generator Set
C175-16C175-20
Marine Engine
C175-16
Industrial Engine
C175-16
Engine
C175-16
Truck
795F XQ793F AC793F CMD797F797793F795F AC794 AC793F OEM797B793F XQ
Petroleum Engine
C175-16
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Off Highway Truck
793798794 AC796 AC793F798 AC
더 보기
Generator Set
C175-16C175-20
보증 정보
반품 정책
399-8110용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
399-8110용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 399-8110에 대한 설명

설명:
모터 하우징 개스킷은 두 개 이상의 결합 표면 사이의 공간을 채우는 실로, 일반적으로 압축상태에서 접합된 물체로부터 또는 접합된 물체로 누출되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 개스킷은 재료와 프로파일의 적절한 조합을 통해 설계되어 성능과 장비를 제공합니다.

특성:
• 조임장치 크기 M6에 맞는 4개의 장착 구멍이 제공됩니다.
• 폴리 우레탄 90 Shore A 경도의 비드 재질로 제조되었습니다.
• 정확한 사양으로 제작되었으며 내구성, 신뢰성 및 생산성을 위해 제작되었습니다.
• 고온과 고압을 견딜 수 있도록 설계되어 밀폐력 유지

작업:
모터 하우징 개스킷은 전기 모터의 모터 하우징과 자동 온도 조절 밸브 사이에 사용되며 방진, 포장, 소음 및 소음 감소가 필요한 응용 분야에도 사용됩니다.

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암을 일으키는 것으로 알려져 있는 카본 블랙(호흡 가능한 크기의 공기 중 비결합 입자)을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 399-8110 사양

측정 단위

미국미터법
길이(인치): 4.65
구멍 크기(in): 0.27(4X)
길이(mm): 118
구멍 크기(mm): 7.00(4X)
두께(in): 0.04
두께(mm): 1
자재: NBR
스타일: 비드
무게(kg): 0.004
무게(lb): 0.01
폭(in): 4.65
폭(mm): 118
유형: 정사각형-직사각형
더 보기
부품 번호 399-8110의 호환 가능 모델

GENERATOR SET

C175-16 C175-20

MARINE ENGINE

C175-16

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16

ENGINE

C175-16

TRUCK

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

PETROLEUM ENGINE

C175-16

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 C175-20

OFF HIGHWAY TRUCK

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기