Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트안전 및 시야435-3408: 보조 조향 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트안전 및 시야435-3408: 보조 조향 키트
435-3408: 보조 조향 키트

Cat® 2차 조향 키트

브랜드: Cat

제품 이미지
435-3408: 보조 조향 키트
435-3408: 보조 조향 키트

Cat® 2차 조향 키트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
제품 포함됨

결과가 없습니다.

450-5485: Hose Assembly
450-5485: Hose Assembly수량: 1
101-3129: M10 x 1.5 나사산 볼트 스터드
101-3129: M10 x 1.5 나사산 볼트 스터드수량: 1
337-9078: 마그네틱 스위치
337-9078: 마그네틱 스위치수량: 1
198-4777: 10mm두께의 하드 와셔
198-4777: 10mm두께의 하드 와셔수량: 1
206-2423: 22.00mm 길이 안장 클램프
206-2423: 22.00mm 길이 안장 클램프수량: 1
3S-2093: 202mm 길이 케이블 스트랩
3S-2093: 202mm 길이 케이블 스트랩수량: 4
5P-4116: 8.8 mm 내경 하드 와셔
5P-4116: 8.8 mm 내경 하드 와셔수량: 1
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링수량: 1
149-7738: 내부 직경 28.40mm의 루프 클립
149-7738: 내부 직경 28.40mm의 루프 클립수량: 2
430-5326: M10 X 1.5 드로우 아크 보스
430-5326: M10 X 1.5 드로우 아크 보스수량: 1
389-0871: M10 X 1.5 드로우 아크 용접 보스
389-0871: M10 X 1.5 드로우 아크 용접 보스수량: 3
396-9028: 보조 스티어링 라인 체크 밸브
396-9028: 보조 스티어링 라인 체크 밸브수량: 1
344-7391: 35.5MPa 압력 센서
344-7391: 35.5MPa 압력 센서수량: 1
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 육각 헤드 볼트
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 육각 헤드 볼트수량: 1
8T-4191: M10X1.5 나사 육각 헤드 볼트
8T-4191: M10X1.5 나사 육각 헤드 볼트수량: 2
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 2
7X-7729: 3mm 두께의 하드 와셔
7X-7729: 3mm 두께의 하드 와셔수량: 7
8T-1889: 25.40mm 내경 투피스 클립
8T-1889: 25.40mm 내경 투피스 클립수량: 4
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 1
384-9484: Hose Assembly
384-9484: Hose Assembly수량: 1
372-8372: CABLE AS
372-8372: CABLE AS수량: 1
391-6991: Hose Assembly
391-6991: Hose Assembly수량: 1
391-6989: BRACKET AS
391-6989: BRACKET AS수량: 1
446-5834: 그려진 아크 용접 스터드
446-5834: 그려진 아크 용접 스터드수량: 3
452-7183: Hose Assembly
452-7183: Hose Assembly수량: 1
450-5486: BRACKET AS
450-5486: BRACKET AS수량: 1
124-0065: 80mm 길이 강철 블록
124-0065: 80mm 길이 강철 블록수량: 1
1S-0994: 내부 직경 20.64mm의 루프 클립
1S-0994: 내부 직경 20.64mm의 루프 클립수량: 2
221-3525: 15.50 mm 내경 이중 플랜지 고무 그로밋
221-3525: 15.50 mm 내경 이중 플랜지 고무 그로밋수량: 6
3T-0852: M8 x 1.25mm 육각 잠금 너트
3T-0852: M8 x 1.25mm 육각 잠금 너트수량: 1
345-3753: 89mm 길이의 듀얼 타이 마운트
345-3753: 89mm 길이의 듀얼 타이 마운트수량: 1
3V-4791: 19.05mm 내경 고무 그로밋
3V-4791: 19.05mm 내경 고무 그로밋수량: 1
1-32/71 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 435-3408 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 435-3408의 호환 가능 모델

휠 로더

950M 962M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료