AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité et visibilité435-3408: Kit de direction secondaire
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité et visibilité435-3408: Kit de direction secondaire
435-3408: Kit de direction secondaire

Kit de direction auxiliaire Cat®

Marque: Cat

Images du produit
435-3408: Kit de direction secondaire
435-3408: Kit de direction secondaire

Kit de direction auxiliaire Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

124-0065: Bloc en acier de 80 mm de long
124-0065: Bloc en acier de 80 mm de longQuantité: 1
372-8372: ENS. CÂBLE
372-8372: ENS. CÂBLEQuantité: 1
384-9484: Ensembles flexibles
384-9484: Ensembles flexiblesQuantité: 1
391-6991: Ensembles flexibles
391-6991: Ensembles flexiblesQuantité: 1
391-6989: ENS. SUPPORT
391-6989: ENS. SUPPORTQuantité: 1
446-5834: Goujon soudé à l’arc étiré
446-5834: Goujon soudé à l’arc étiréQuantité: 3
450-5486: ENS. SUPPORT
450-5486: ENS. SUPPORTQuantité: 1
452-7183: Ensembles flexibles
452-7183: Ensembles flexiblesQuantité: 1
388-5576: Bossage de soudure à l'arc étiré
388-5576: Bossage de soudure à l'arc étiréQuantité: 1
345-3753: Support à double serrage de 89 mm de longueur
345-3753: Support à double serrage de 89 mm de longueurQuantité: 1
221-3525: Œillet en caoutchouc à double collerette de 15,50 mm de diamètre intérieur
221-3525: Œillet en caoutchouc à double collerette de 15,50 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
7D-1553: Clip en P de 47,62 mm de diamètre
7D-1553: Clip en P de 47,62 mm de diamètreQuantité: 1
7S-3916: Attache en acier zinguée de 25,00 mm
7S-3916: Attache en acier zinguée de 25,00 mmQuantité: 1
7S-3919: Attache en acier de 25,00 mm de diamètre interne
7S-3919: Attache en acier de 25,00 mm de diamètre interneQuantité: 1
1S-0994: Attache boucle de 20,64 mm de diamètre interne
1S-0994: Attache boucle de 20,64 mm de diamètre interneQuantité: 2
132-1805: Tresse de masse du câblage de la masselotte de la cabine
132-1805: Tresse de masse du câblage de la masselotte de la cabineQuantité: 1
3V-4791: Œillet en caoutchouc de diamètre interne de 19,05 mm
3V-4791: Œillet en caoutchouc de diamètre interne de 19,05 mmQuantité: 1
4J-0520: JOINT - JOINT TORIQUE
4J-0520: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 4
3T-0852: Écrou à souder hexagonal M8 x 1,25 mm
3T-0852: Écrou à souder hexagonal M8 x 1,25 mmQuantité: 1
178-3620: Câble à double bride de 488 mm de long
178-3620: Câble à double bride de 488 mm de longQuantité: 1
148-8347: ENS. COUDE
148-8347: ENS. COUDEQuantité: 1
148-8364: ENS. ADAPTATEUR
148-8364: ENS. ADAPTATEURQuantité: 2
148-8372: ENS. ADAPTATEUR
148-8372: ENS. ADAPTATEURQuantité: 1
5C-9553: Boulon à tête hexagonale M6-1 x 16 mm
5C-9553: Boulon à tête hexagonale M6-1 x 16 mmQuantité: 4
8T-1890: Demi-attache de 25,40 mm de diamètre interne
8T-1890: Demi-attache de 25,40 mm de diamètre interneQuantité: 4
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 4
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mm
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mmQuantité: 2
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 36
224-9222: Support de routage des lignes électriques de 2,5 mm d'épaisseur
224-9222: Support de routage des lignes électriques de 2,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
337-0048: ENS. SUPPORT
337-0048: ENS. SUPPORTQuantité: 1
370-5753: Faisceau de câbles de direction secondaire
370-5753: Faisceau de câbles de direction secondaireQuantité: 1
372-8373: ENS. CÂBLE
372-8373: ENS. CÂBLEQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 71Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 435-3408

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 435-3408

CHARGEUSE SUR PNEUS

950M 962M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée