지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리479-1982: Base Edge Assembly
지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리
479-1982: Base Edge Assembly
479-1982: Base Edge Assembly

K-Series Base Edge Assembly

브랜드: Cat

제품 이미지
479-1982: Base Edge Assembly
479-1982: Base Edge Assembly
479-1982: Base Edge Assembly
479-1982: Base Edge Assembly
479-1982: Base Edge Assembly

K-Series Base Edge Assembly

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
479-1982용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 479-1982 사양

측정 단위

미국미터법
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 469
Overall Adapter Spacing (in): 188.976
Overall Depth (in): 33.417
Series: K Series
End Depth (in): 18.465
Overall Adapter Spacing (mm): 4,800
Overall Width (mm): 5,080
Overall Depth (mm): 848.8
Edge Assembly Type: Standard
Size: K170
Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 188.976
Adapter Size: K170
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 200
Width Between Sidebars (mm): 4,800
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 479-1982의 호환 가능 모델

휠 도저

993K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기