Главная страницаОснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки в сборе479-1982: Основная кромка
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки в сборе
479-1982: Основная кромка
479-1982: Основная кромка

Основная кромка, серия К

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
479-1982: Основная кромка
479-1982: Основная кромка
479-1982: Основная кромка
479-1982: Основная кромка
479-1982: Основная кромка

Основная кромка, серия К
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
Схема детали для 479-1982
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 479-1982

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 469
Overall Adapter Spacing (in): 188,976
Overall Depth (in): 33,417
Series: K Series
End Depth (in): 18,465
Overall Adapter Spacing (mm): 4 800
Overall Width (mm): 5 080
Overall Depth (mm): 848,8
Edge Assembly Type: Standard
Size: K170
Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 188,976
Adapter Size: K170
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 200
Width Between Sidebars (mm): 4 800
Material: Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 479-1982

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

993K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом