Caterpillar
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

지점 선택

Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기

부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

488-4067: 링크 어셈블리
홈차대트랙 구성품링크 어셈블리488-4067: 링크 어셈블리
홈488-4067: 링크 어셈블리

488-4067: 링크 어셈블리

중부하 작업용 링크 어셈블리

브랜드: Cat

제품 이미지

488-4067: 링크 어셈블리
488-4067: 링크 어셈블리
488-4067: 링크 어셈블리
488-4067: 링크 어셈블리

488-4067: 링크 어셈블리

중부하 작업용 링크 어셈블리

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 488-4067에 대한 설명

설명:

  • 스프로킷과 최종 드라이브에 의해 구동되는 링크 어셈블리는 장비 중량을 받치는 지지대, 장비가 활주하는 레일, 슈를 부착할 부위를 제공합니다.


특성:

  • 중부하 작업용 트랙은 가장 까다로운 작업에 적합합니다. 가장 혹독한 조건에서도 습식 부싱 회전이 보장되고 핀 및 부싱 유지력이 업계를 선도하며 링크 무게를 늘려 균열에 저항합니다. 구성품은 고급 강철로 제작되고 경화되어 강도와 마모 수명이 뛰어나고 하나의 계통으로 작동하고 마모되어 가동 시간 및 생산성을 최대화합니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 488-4067 사양

측정 단위

    Pin Retention System:

    PPR2

    Track Pitch (in):

    8.5

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.48

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    8.035

    Rail To Bushing OD (in):

    1.646

    Bushing OD (in):

    3.117

    Link Outside Spread (in):

    7.917

    Number of Sections:

    43

    Track Bolt Thread:

    0.875

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.898

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.914

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.752

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.827

    Pin Length (in):

    10.417

    Link Height (in):

    5.508

    Master Bolt Thread:

    0.875

    Number of Track Sections:

    43.0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.287

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

부품 번호 488-4067의 호환 가능 모델

배관

572R II

트랙형 트랙터

D7R II D7

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료