กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่488-4067: ชุดเชื่อมต่อ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่488-4067: ชุดเชื่อมต่อ

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-4067

คำอธิบาย::

  • ชุดเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่และชุดเฟืองท้ายจะรองรับน้ําหนักเครื่องจักร รางสําหรับเดินเครื่องจักร และตําแหน่งสําหรับประกอบตีนตะขาบ


แอ ตทริ บิวต์:

  • สายพานตีนตะขาบสําหรับงานหนักเป็นตัวเลือกสําหรับการใช้งานที่ท้าทายมากที่สุด แม้จะอยู่ในสภาวะที่ยากที่สุด การหมุนของปลอกจะได้รับการรับประกัน การเก็บรักษาหมุดและปลอกเป็นผู้นําของอุตสาหกรรม และน้ําหนักขั้วต่อที่เพิ่มขึ้นจะต้านทานการแตกร้าว ส่วนประกอบสร้างขึ้นด้วยเหล็กเกรดสูงและชุบแข็งเพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม และทํางานและสึกหรอเป็นระบบเพื่อระยะเวลาการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุด

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสกับสารเคมีรวมถึงสารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-4067

หน่วยวัด

USเมตริก

Track Pitch (in):

8.5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.48

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

8.035

Rail To Bushing OD (in):

1.646

Bushing OD (in):

3.117

Link Outside Spread (in):

7.917

Rail To Pin Boss OD (in):

1.898

Bolt Hole Diameter (in):

0.914

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.752

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.827

Pin Length (in):

10.417

Link Height (in):

5.508

Link Inside Spread Roller (in):

4.287

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-4067

เครื่องจักรวางท่อ

572R II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R II D7

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน