업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향구동 트레인 및 조향 키트489-4567: 트랙 세그먼트

함께 자주 구매하는 제품

489-4567

489-4567

235-5974

235-5974

593-7652

593-7652

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 489-4567에 대한 설명

설명:
Cat® 일반 부하 부품은 목표 작업을 위한 산업 표준 대비 경쟁력 있는 수명으로 경쟁력 있는 최초 가격을 제공합니다.

특성:
일반 부하 부품에는 표준 Cat® 부품 보증이 적용됩니다.
일반 부하 부품은 내구성과 기술에 대한 업계의 기대치를 충족합니다.

용도:
일반 부하 부품은 보통 및 경량 작업과 낮은 활용도를 위해 설계되었습니다.
자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있는 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 489-4567 사양

측정 단위

    Back Lash (in):

    0.335

    Sound Segment:

    No

    Relieved:

    No

    Pitch Circle Radius (in):

    16.052

    Pocket Angle (degrees):

    56

    Pitch (in):

    7.984

    Inner Radius (in):

    12.047

    Bushing Radius (in):

    1.433

    Packing Offset Radius (in):

    15.99

    Material Type:

    Plain Steel

    Bolt Circle Radius (in):

    12.874

    Sprocket Mounting Type:

    Offset

    Material:

    Carbon Steel, Boron Steel

    UC System:

    GD, GD

    Bolt Thread Size:

    0.625

    Tooth Width (in):

    3.071

    Number of Teeth:

    5

    Number of Bolts:

    5

    UC System - Designed For:

    General Duty

    Number of Sprocket Bolts:

    5.0

    Number of Sprocket Teeth:

    5.0

    Tip Radius (in):

    16.142

부품 번호 489-4567의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료