489-4567: Segmento de Esteira
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoTrem de Força e Kits de Direção489-4567: Segmento de Esteira

489-4567: Segmento de Esteira

Roda Motriz para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Imagens do Produto

489-4567: Segmento de Esteira
489-4567: Segmento de Esteira
489-4567: Segmento de Esteira
489-4567: Segmento de Esteira

489-4567: Segmento de Esteira

Roda Motriz para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 489-4567

Descrição:
As peças Cat® General Duty oferecem um preço de compra inicial competitivo com uma vida útil também competitiva em comparação com os padrões do setor para aplicações direcionadas.

Atributos:
As peças do tipo Reforçado Geral têm o suporte da Garantia de Peças Cat® padrão.
As peças do tipo Reforçado Geral atendem às expectativas do setor quanto à durabilidade e tecnologia.

Aplicação:
As peças do tipo Reforçado Geral foram projetadas para aplicações moderadas e leves e para utilização inferior.
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 489-4567

Unidades de Medida

    Back Lash (in):

    0.335

    Sound Segment:

    No

    Relieved:

    No

    Pitch Circle Radius (in):

    16.052

    Pocket Angle (degrees):

    56

    Pitch (in):

    7,984

    Inner Radius (in):

    12,047

    Bushing Radius (in):

    1.433

    Packing Offset Radius (in):

    15.99

    Material Type:

    Plain Steel

    Bolt Circle Radius (in):

    12.874

    Sprocket Mounting Type:

    Offset

    Material:

    Carbon Steel, Boron Steel

    UC System:

    GD, GD

    Bolt Thread Size:

    0.625

    Tooth Width (in):

    3.071

    Number of Teeth:

    5

    Number of Bolts:

    5

    UC System - Designed For:

    General Duty

    Number of Sprocket Bolts:

    5,0

    Number of Sprocket Teeth:

    5,0

    Tip Radius (in):

    16,142

Modelos Compatíveis para número de peça 489-4567

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto