591-7170: High Temperature Coolant Hose
591-7170: High Temperature Coolant Hose
591-7170: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

브랜드: Cat

제품 이미지
591-7170: High Temperature Coolant Hose
591-7170: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 591-7170에 대한 설명

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

더 보기
부품 번호 591-7170 사양
Overall Length (mm): 356.0
Weight (kg): 0.556
Material: Medium Pressure Hose
더 보기
부품 번호 591-7170의 호환 가능 모델

확장된 광산용 제품

6030

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료