제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
이것이 적합할까요?
이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
부품 번호 5P-5944에 대한 설명
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 5P-5944 사양
측정 단위
미국
미터법
Adhesive:
Yes
Cross Section Width (in):
374.8
Material Description:
EPDM Expanded (closed cell) Rubber is used for pads and static seals requiring superior weather resistance and mild oil resistance.