Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील5P-5944: M-सील सॉकेट
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील5P-5944: M-सील सॉकेट
5P-5944: M-सील सॉकेट
कृपया खरीदने पहले अपने विक्रेता से संपर्क करें.

सील

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
fallback-image
5P-5944: M-सील सॉकेट
कृपया खरीदने पहले अपने विक्रेता से संपर्क करें.

सील

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-5944 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-5944 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
गोंद: हां
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (mm): 9,520.0
सामग्री: EPDM - एक्सपांडेड रबर
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (मिलीमीटर): 9,520.0
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (in): 374.8
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (in): 374.8
सामग्री का ब्यौरा: EPDM विस्तारित (बंद सेल) रबर का उपयोग पैड और स्थिर सील के लिए किया जाता है, जिसमें हल्का ऑइल प्रतिरोध और उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध आवश्यक है.
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-5944 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

M312 M315 M318 M320

चरखी

53

आरा

3

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D3B D3C D4C II D4B D4C D5C D3C II

कोल्ड प्लेनर

PM312 PM313 PM310

backhoe

D3 931

बुलडोज़र

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

ट्रैक लोडर

931B 935C 931C 943 963 935B 935C II 931C II 953

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें