여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
워크숍 공급품툴 박스6V-9449: 플라스틱 휴대용 케이스
워크숍 공급품툴 박스6V-9449: 플라스틱 휴대용 케이스
설명사양

부품 번호 6V-9449에 대한 설명

설명:
일반 보관용 플라스틱 케이스.

특성:
• 핸들 : 예
• 재질 : HDPE
• 래치 수: 2
• 색상: 검은색
• 내충격성
• 긁힘 방지를 위한 질감 있는 표면

경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 6V-9449 사양

측정 단위

미국미터법

깊이(E)(외부)(in):

3.96

외부 길이 B(in):

15.56

내부 깊이 D(in):

3.5

길이(B)(외부)(in):

15.56

내부 길이 B(in):

13.0

깊이(E)(내부)(in):

3.25

길이(B)(내부)(in):

13.0

외부 깊이 E(in):

3.96

외부 길이 C(in):

8.0

내부 깊이 E(in):

3.25

길이(C)(내부)(in):

7.38

내부 길이 A(in):

17.0

길이(C)(외부)(in):

8.0

길이(A)(외부)(in):

18.5

외부 깊이 D(in):

4.0

깊이(D)(내부)(in):

3.5

내부 길이 C(in):

7.38

길이(A)(내부)(in):

17.0

외부 길이 A(in):

18.5

깊이(D)(외부)(in):

4.0

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료