전압 조정기 콘덴서라고도 하는 충전 교류 발전기 콘덴서는 교류 발전기에서 충전 시스템의 필수 구성 요소입니다. 작동 중 교류 발전기의 전압 출력을 조절하고 안정화합니다. 콘덴서는 유전체 물질로 분리된 두 개의 전도판으로 구성된 작은 커패시터와 같은 장치입니다. 전기 에너지를 저장하고 전압 변동을 제어하도록 설계되었습니다.
특성:
필터 역할을 하여 전기 잡음을 줄이고 무선 주파수 간섭을 억제합니다.
잉여 전기 에너지를 저장하고 필요에 따라 방출합니다.
엔진 시동 중 초기 에너지 버스트를 제공합니다.
작업:
충전 교류 발전기 콘덴서는 전압 변동을 부드럽게 하고 전압 스파이크를 방지하여 안정적이고 안정적인 전기 출력을 보장합니다. Cat® 112, 112E, 112F, 12, 120, 120, 120B, 120B, 120C, 120G, 120H, 120K, 12E, 12F, 12G, 12H, 12K, 130G, 135H, 140, 140B, 140C, 140G, 140H, 140K, 143H, 14C, 14D, 14E, 14G, 14H, 16, 160G, 160H, 160K, 163H, 16G, 16H 및 212 모터 그레이더, 1693, 3114, 굴절식 트럭, 786 하단 덤프 본체, 814B, 814F, 824, 824B, 824C, 824G, 834 및 834B 휠형 트랙터(도저용), 815, 815B, 815F, 816, V900CH, V925 및 V925LH 리프트 트럭.