Il condensatore dell'alternatore di carica, noto anche come condensatore regolatore di tensione, è un componente essenziale del sistema di carica di un alternatore. Regola e stabilizza la tensione di uscita dell'alternatore durante il funzionamento. Il condensatore è un piccolo dispositivo simile a un condensatore costruito con due piastre conduttrici separate da un materiale dielettrico. È progettato per immagazzinare energia elettrica e controllare le fluttuazioni di tensione.
Attributi:
Agisce come un filtro, riducendo il rumore elettrico e sopprimendo le interferenze a radiofrequenza
Immagazzina l'energia elettrica in eccesso e la rilascia secondo necessità.
Fornisce una scarica iniziale di energia durante l'avviamento del motore.
Applicazioni:
Il condensatore dell'alternatore di carica aiuta ad appianare le fluttuazioni di tensione e previene i picchi di tensione, garantendo un'uscita elettrica costante e affidabile. È ampiamente utilizzato in Cat® 112, 112E, 112F, 12, 120, 120, 120B, 120B, 120C, 120G, 120H, 120K, 12E, 12F, 12G, 12H, 12K, 130G, 135H, 140, 140B, 140C, 140G, 140H, 140K, 143H, 14C, 14D, 14E, 14G, 14H, 16, 160G, 160H, 160K, 163H, 16G, 16H e 212 Motor Grader, 1693, 3114, camion articolato, cassone ribaltabile inferiore 786, Trattore gommato 814B, 814F, 824, 824B, 824C, 824G, 834 e 834B (per apripista), carrelli elevatori 815, 815B, 815F, 816, V900CH, V925 e V925LH.