Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링7T-8003: 2.82mm 두께 내부 고정 링
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어고정/스냅 링7T-8003: 2.82mm 두께 내부 고정 링
7T-8003: 2.82mm 두께 내부 고정 링

트랙 롤러 프레임에 사용되는 Cat® 2.82mm 두께의 내부 리테이너 링

브랜드: Cat

fallback-image
7T-8003: 2.82mm 두께 내부 고정 링

트랙 롤러 프레임에 사용되는 Cat® 2.82mm 두께의 내부 리테이너 링

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7T-8003 사양

측정 단위

미국미터법
차축 두께(mm): 2.82
내부 직경(in): 14.6
내부 직경(mm): 370.94
외부 직경(in): 15.17
외부 직경(mm): 385.25
레이디얼 두께(mm): 7.14
무게(kg): 0.18
무게(lb): 0.4
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 7T-8003의 호환 가능 모델

배관

578

리퍼

8

윈치

58

불도저

8S 8U 8A

트랙형 트랙터

D8L

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료