Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte7T-8003: Anillo de retención interno de 2,82 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte7T-8003: Anillo de retención interno de 2,82 mm de grosor
7T-8003: Anillo de retención interno de 2,82 mm de grosor

Anillo de retención interno Cat® de 2,82 mm de grosor utilizado en el bastidor de rodillos inferiores

Marca: Cat

fallback-image
7T-8003: Anillo de retención interno de 2,82 mm de grosor

Anillo de retención interno Cat® de 2,82 mm de grosor utilizado en el bastidor de rodillos inferiores

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7T-8003

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor axial (mm): 2.82
Diámetro interior (pulg): 14.6
Diámetro interior (mm): 370.94
Diámetro exterior (pulg): 15.17
Diámetro externo (mm): 385.25
Grosor radial (mm): 7.14
Peso (kg): 0.18
Peso (lb): 0.4
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7T-8003

TIENDETUBOS

578

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

58

TRACTOR DE CADENAS

D8L 8 8S 8U 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido