Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실

Cat® 기계 오일 필터 하우징의 실링 개선을 위해 4개의 접점이 있는 쿼드 링 실

브랜드: Cat

제품 이미지
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실
7X-4789: 88.27 mm 내경 쿼드 링 실

Cat® 기계 오일 필터 하우징의 실링 개선을 위해 4개의 접점이 있는 쿼드 링 실

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7X-4789 사양

측정 단위

미국미터법
실 유형: 쿼드 링
자재: FKM
자재 설명: FKM 고무는 -40~150C의 서비스 온도를 견딜 수 있으며 공기, 연료(바이오 디젤 포함), 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다. FKM 고무는 물이나 냉각수에 대한 내성이 필요한 작업에 사용해서는 안 됩니다.
경도(Shore A): 75.0
내부 직경(mm): 88.3
외부 직경(mm): 99.0
횡단면 폭(mm): 5.3
횡단면 높이(mm): 5.3
색상: 갈색
색상 참고 사항: 실제 O 링 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
내부 직경(in): 3.475
외부 직경(in): 3.895
횡단면 폭(in): 0.21
횡단면 높이(in): 0.21
더 보기
부품 번호 7X-4789의 호환 가능 모델

해양 제품

C175-16 3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3608

석유 제품

C175-16 C280-12

엔진 - 산업용

G3608 G3612 G3616

엔진 - 발전기 세트

3608 3606 C280-16 3616

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료