Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm

Pierścień uszczelniający quad-ring Cat® z czterema punktami styku do lepszego uszczelnienia obudowy filtra oleju silnikowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm
7X-4789: Pierścień uszczelniający quad-ring o średnicy 88,27 mm

Pierścień uszczelniający quad-ring Cat® z czterema punktami styku do lepszego uszczelnienia obudowy filtra oleju silnikowego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-4789

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ uszczelnienia: Pierścień quad-ring
materiał: FKM
Opis materiału: Kauczuk fluorowy (FKM) wytrzymuje temperatury pracy od -40 do 150°C oraz jest odporny na działanie powietrza, paliwa (w tym biodiesla), smarów i olejów. Kauczuku fluorowego nie należy stosować w miejscach wymagających odporności na działanie wody lub cieczy chłodzącej.
Twardość (w skali Shore'a A): 75,0
Średnica wewn. (mm): 88,3
Średnica zewn. (mm): 99,0
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 5,3
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 5,3
Kolor: Brąz
Uwagi dotyczące kolorów: Faktyczny kolor pierścienia o-ring może się różnić od widocznego na ilustracji.
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych.
Średnica wewn. (cale): 3,475
Średnica zewn. (cale): 3,895
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-4789

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

G3608 G3612 G3616

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C175-16 3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3608

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

C175-16 C280-12

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3608 3606 C280-16 3616

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione