제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 8T-2602에 대한 설명
설명: Cat® 클립 및 클램프는 표준 상용 클립 및 클램프가 아닙니다. Cat 클립 및 클램프는 꿈을 현실로 만들어주는 또 다른 제품입니다. 특성: • Cat 클립 및 클램프는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. • 강도 및 품질 – 클립 및 클램프는 ANSI, ASTM 및 DIN 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. • Cat 클립, 클램프 및 조임장치가 하나의 계통으로서 함께 작동하여 고객 기반의 안정성과 안전을 극대화합니다. • 이 부품은 소규모 수리점 및/또는 현장 서비스 차량의 재고를 비축하는 데 적합합니다. • 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8T-2602 사양
메모:
튜브 또는 호스 OD: 31.8, 볼트 구멍 크기: 14.5, 볼트 - 튜브 CL: 88, 결합 부품 번호: 8T2603, 용접 너트 As: 0
호스 클램프 유형:
하단
도장:
전기 도금 아연(96시간 염수 분무)
자재 설명:
강철 클립
Material:
Carbon Steel, Alloy Zinc
부품 번호 8T-2602의 호환 가능 모델
모터 그레이더
12M 120M
가스 엔진
G3612
로터리 드릴
MD6250 MD6310
석유 엔진
3512E 3512C 3512B
도섭 트랙터
D7R II
리퍼
11 6
윈치
56 56H
오프 하이웨이 트럭
D10R
불도저
6S 11U 6 6SU 11SU 6A
트랙형 트랙터
D6H XL D7R D6H XR D11R D7R II D6R XL D7R SERIES D6R D7R XR D6H II D10T D6H D11N D7R LGP
휠 스크레이퍼
633E
트럭
775F 797F 773F 797 797B
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.