NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링

오링

브랜드: Cat

제품 이미지
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링
3P-0656: 66.04mm 내경 실-오링

오링
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
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 66.04
내부 직경(in): 2.6
자재: FKM (75),FKM,FKM - 플루오로일래스토머
호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
Material Hardness: 75A
Dash Size: 334
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 66.04
더 보기
호환 모델
호환 모델
Generator
SR4
Generator Set
C9C18 MARINE GSC32C9.33406CC18
Engine
C32 MARINE
Petroleum Engine
C280-12
Locomotive Engine
3612
Off Highway Truck
794 AC793F798 AC793798796 AC
Rotary Cutter
RC7
Gen Set-Military
3608
Gen Set Engine
3508C280-16D379BD399361636083606POWER SYSD398B
Challenger
MTC735MTC745MTC755MTC765
Marine Auxiliary
3608C32
Marine Engine
C32C9.3C18 MARINEC32 MARINE3616C18C12D379A3612D379BC280-16D399C280-12C280-6C9C280-8D398AD398B
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
D398D3993406CD398BD379D379B
Truck
785789793F AC793F CMD797793F OEM793F XQ795F XQ797F793C793F795F AC794 AC789C789B785C785D797B785B
Tractor
784C784B
Gas Engine
G3612G3616G398G399G3608G3606G379AG379
Petroleum Package
C18
더 보기
Generator
SR4
보증 정보
반품 정책
3P-0656용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
3P-0656용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 3P-0656에 대한 설명

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

더 보기
경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 3P-0656 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 66.04
내부 직경(in): 2.6
자재: FKM (75),FKM,FKM - 플루오로일래스토머
호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
Material Hardness: 75A
Dash Size: 334
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
더 보기
부품 번호 3P-0656의 호환 가능 모델

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

C9 C18 MARINE GS C32 C9.3 3406C C18

ENGINE

C32 MARINE

PETROLEUM ENGINE

C280-12

LOCOMOTIVE ENGINE

3612

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

ROTARY CUTTER

RC7

GEN SET-MILITARY

3608

GEN SET ENGINE

3508 C280-16 D379B D399 3616 3608 3606 POWER SYS D398B

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

MARINE AUXILIARY

3608 C32

MARINE ENGINE

C32 C9.3 C18 MARINE C32 MARINE 3616 C18 C12 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 C280-6 C9 C280-8 D398A D398B

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

D398 D399 3406C D398B D379 D379B

TRUCK

785 789 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793C 793F 795F AC 794 AC 789C 789B 785C 785D 797B 785B

TRACTOR

784C 784B

GAS ENGINE

G3612 G3616 G398 G399 G3608 G3606 G379A G379

PETROLEUM PACKAGE

C18

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기