NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング
3P-0656: 66.04mmの内径のシールOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

Cat Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,Cat機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Catシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCatシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

Cat Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,Cat機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Catシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCatシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 66.04
内径(in): 2.6
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 334
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 66.04
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Generator
SR4
Generator Set
C9C18 MARINE GSC32C9.33406CC18
Engine
C32 MARINE
Petroleum Engine
C280-12
Locomotive Engine
3612
Off Highway Truck
794 AC793F798 AC793798796 AC
Rotary Cutter
RC7
Gen Set-Military
3608
Gen Set Engine
3508C280-16D379BD399361636083606POWER SYSD398B
Challenger
MTC735MTC745MTC755MTC765
Marine Auxiliary
3608C32
Marine Engine
C32C9.3C18 MARINEC32 MARINE3616C18C12D379A3612D379BC280-16D399C280-12C280-6C9C280-8D398AD398B
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
D398D3993406CD398BD379D379B
Truck
785789793F AC793F CMD797793F OEM793F XQ795F XQ797F793C793F795F AC794 AC789C789B785C785D797B785B
Tractor
784C784B
Gas Engine
G3612G3616G398G399G3608G3606G379AG379
Petroleum Package
C18
さらに表示
Generator
SR4
保証情報
返品ポリシー
3P-0656の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
3P-0656の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3P-0656の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

Cat Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,Cat機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Catシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCatシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3P-0656の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 66.04
内径(in): 2.6
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 334
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号3P-0656と互換性のあるモデル

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

C9 C18 MARINE GS C32 C9.3 3406C C18

ENGINE

C32 MARINE

PETROLEUM ENGINE

C280-12

LOCOMOTIVE ENGINE

3612

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

ROTARY CUTTER

RC7

GEN SET-MILITARY

3608

GEN SET ENGINE

3508 C280-16 D379B D399 3616 3608 3606 POWER SYS D398B

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

MARINE AUXILIARY

3608 C32

MARINE ENGINE

C32 C9.3 C18 MARINE C32 MARINE 3616 C18 C12 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 C280-6 C9 C280-8 D398A D398B

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

D398 D399 3406C D398B D379 D379B

TRUCK

785 789 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793C 793F 795F AC 794 AC 789C 789B 785C 785D 797B 785B

TRACTOR

784C 784B

GAS ENGINE

G3612 G3616 G398 G399 G3608 G3606 G379A G379

PETROLEUM PACKAGE

C18

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください