NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링

O 링

브랜드: Cat

제품 이미지
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링
5P-7593: 170.82mm 내경 실 O 링

O 링
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
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 170.82
내부 직경(in): 6.73
자재: NBR (90),니트릴(NBR),NBR - 니트릴
호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
대시 크기(in): 364
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 170.82
더 보기
호환 모델
호환 모델
Underground Art Truck
AD22AD30
Work Tool
D6XE
Load Haul Dump
R1300GR1300R1300G II
Wheel Dozer
854K
Winch
57H
Motor Grader
24H24M24
Track-Type Tractor
D9D8D8TD8RD8GCD8ND8 GCD9TD9RD8R IID9 GC
Knuckleboom Loader
2384D559D
Shear
S3015
Ripper
8
Hammer
H115EH110E SH130SH110SH120E SH140EH120EH115E SH180EH160EH115SH180E SH160E SH120SH160SH140SH180SH110EH130EH130E SH140E S
Underground Articulated Truck
AD22
Mining Excavator
5230
Shear-Demolition/Scrap
S3015
Excavator
320-A L235C245245D245B320-A320 L
Bulldozer
8U8SU8A
더 보기
Underground Art Truck
AD22AD30
보증 정보
반품 정책
5P-7593용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
5P-7593용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 5P-7593에 대한 설명

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 5P-7593 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 직경(mm): 5.33
횡단면 직경(in): 0.21
내부 직경(mm): 170.82
내부 직경(in): 6.73
자재: NBR (90),니트릴(NBR),NBR - 니트릴
호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
대시 크기(in): 364
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
더 보기
부품 번호 5P-7593의 호환 가능 모델

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22 AD30

WORK TOOL

D6XE

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300 R1300G II

WHEEL DOZER

854K

WINCH

57H

MOTOR GRADER

24H 24M 24

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC D9T D9R D8R II D9 GC

KNUCKLEBOOM LOADER

2384D 559D

SHEAR

S3015

RIPPER

8

HAMMER

H115E H110E S H130S H110S H120E S H140E H120E H115E S H180E H160E H115S H180E S H160E S H120S H160S H140S H180S H110E H130E H130E S H140E S

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

MINING EXCAVATOR

5230

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S3015

EXCAVATOR

320-A L 235C 245 245D 245B 320-A 320 L

BULLDOZER

8U 8SU 8A

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기