이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
1-2/2 결과
1-2/2 결과
Cat
무게(lb)
1221.0
Cat
Width
94.7 in
Capacity
1.5 yd³
Weight
1170.7 lb
Height
35.6 in
Length
39.2 in
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Standard TH Coupler