Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
1 - 2 din 2 rezultate
1 - 2 din 2 rezultate
Cat
Greutate (lb)
1221.0
Cat
Width
94.7 in
Capacity
1.5 yd³
Weight
1170.7 lb
Height
35.6 in
Length
39.2 in
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Standard TH Coupler