Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode
112-3926: M20-2,5 x 110 mm skrue med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 112-3926

Måleenheter

USMetrisk
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 4.331
Boltlengde (mm): 110,0
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkflak
Grip Length (in): 2,52
Lengde på grep (mm): 64,0
Materiale: Stål,Lavlegert stål,Sinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 112-3926

HYDRAULISK SKUFFE

6060 6015B 6015 6040

KRAFTPAKKE

C32

SKUFFE

6040

HJULLASTER

995 992 994K

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

LD350

ASFALTUTLEGGER

AP500 PE636 AP400 AP555 AP455

LASTEBIL

777G 777F

KOMPAKTASTER

527 517

ELEKTRISK KABELSKUFFE

7495 HF 7495

HYDRAULISK MINIGRAVER

302CR 301.7CR 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 303.5CR 302.7CR 303CR

LHD

R1700

SKRAPELASTER

657

ANLEGGSDUMPER

777G 777

GENERATORSETT

C27 C32

VEIHØVEL

18M3 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 160K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 16M 16M3 14M-3 160 140M 140K 160M 2 160M 3 14L 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC

CHALLENGER

55 35 45

GRAVEMASKIN

320-A L 320-A S 320-A N 323D S 320-A 323D L 323D LN 320N 320B 320C 320B S 320B N 320B L 320 L

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

323D LN

BULLDOSER

D10 D11

PETROLEUMSGENERATORSETT

C27 C32

BELTEGÅENDE FELLER-LEGGER

522 521 521B 522B

STRØMMODUL

C32

UNDERVOGN

OEMS

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet