Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer200-6345: SVIVELMONTERING
HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERING

Cat®-tosvingsfeste

Merke: Cat

Produktbilder
200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERING
200-6345: SVIVELMONTERING

Cat®-tosvingsfeste

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 200-6345

Måleenheter

USMetrisk
Bredde (tommer): 0,92
Lengde (mm): 40,6
Bredde (mm): 23,3
Høyde (mm): 24,4
Lengde (tommer): 1,6
Høyde (tommer): 0,96
Beskrivelse av materiale: Nylon
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 200-6345

VANNLEVERINGSSYSTEM

777G CAT WDS

GENERATOR

XQP500 XQP550

SKUFFE

6040

EJEKTORSLANGE

740B

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

ASFALTUTLEGGER

AP1055 AP655 BG555E PE636 AP400 AP300F BG-260D AP600 AP500F AP655F BG1000E AP-500E BG-2455D AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG600D AP355F AP455 AP500 AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655D BG1055E AP355 AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP555 AP300 BG655D BG500E AP1000

HJULDOSER

854K 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824K 814 824

LASTEBILMOTOR

C15

GASSMOTOR

G3520

VEIGÅENDE LASTEBIL

CT660

GRAVEMASKIN

320D3 GC 320D3 323F 548 349F L 558 336F L XE 326F 538 340F 336F LN XE 320D 349F LXE 325D FM LL 349E L VG 325D FM 340 345 324D FM 319 336 325D MH 374 326F LN 345 GC FM538 336F 349E L 352F XE VG 336 MHPU 352F-VG 326F L FM568 352F 324D FM LL 336F L 336F LNXE 336F LN 330F 316 GC 313D2 GC 320D L 340MHPU 340F L UHD 313D2 330F LN 336 GC 340F L LRE 330F L MH3022 MH3024 329F L 385C L MH

ENERGIOPPBEVARING

ECE2500 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD ECE1500 PGS840 ECE2000

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

330FMHPU 349E L HVG 352FMHPU 336FMHPU 336F 330F

HK-FESTE

FUSION

HJULTRAKTOR

623G 623H 621G 621H 627G 627H 631K 631G 621K OEM 613C II 651 657E 657G 637G 637K

ANLEGGSKLARGJØRINGSTRAKTOR

586C 2864C

GRAVELASTER

420F2 430E 430F 420XE 427F2 416F2 415 416 426 428 424 420 434E 434F 432E 432F 434 430 432 444 440 450 416E 416F 434F2 432F2 430F2 442D 442E 428F2 424B 422E 424B2 444F 420E 444E 415F2 420F 444F2 426 F2 428F 428E

SKOGBRUKSPRODUKTER

538 568

HJULGÅENDE FELLER-LEGGER

573D 2570D 563D 2670D

STRØMMODUL

XQC1200 3516B XQC1600

ASFALTKOMPAKTOR

CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CC2.7 CB-22B C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630

SEKSKANTET SPESIALLØSNING

352F OEM 330F OEM

KRAFTPAKKE

C7

KOMPAKTOR

CB-34B XW CB8 CB7 CB-36B CB-34B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CC-24B CD8

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

INDUSTRIMOTOR

C7 C1.5 C18 C175-16 3516C 3406B 3406C 3512E C4.4 C15

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M317D2 M318D M315D M316D M313D M322D2 MH M322D MH M322 M320 M318 M316 M317 M315D2 MH3026 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M320D2

LASTEBIL

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 773G 797F 773F 797B 772 770 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789C 789D 789B 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3516C 3512C C32B

KOMPAKTASTER

527

HJULGÅENDE VEIHØVEL

627G 657G 637K 637G

RAMMESTYRT DUMPER

735B 740B

SKRAPELASTER

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

KNUCKLEBOOM-LASTER

559C 559D 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C

ANLEGGSDUMPER

777E 773E 772G 770G 777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798 D10R

VIBRASJONSKOMPAKTOR

825 CP44B CP68B 815 CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC 815K CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP7 CP5 CP13 GC CP74B CS5 825H 825K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS44B CS68B CS66B CS11 GC CB10 CS-44B CS-68B CB7 CP-533E CD-44B CS-66B CS-64B CP-64 CB-66B CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CB-564D CD-54 CS56B CB-44B CB-68B CB-434D CS79B CP-68B CP-44B CB-32 CS74B CS10 GC CB-24 CB-22 CS-563E CP68B CP44B CS-56 CS11 GC CS-54 CS-56B CS-44 CS-34 CS-54B CS-78B CS-79B CP12 CS-76B CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CB46B CS-64 CB-54B CS512 GC CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS44B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP56B

VEIHØVEL

140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24M 140M 3 AWD 14M-3 16 14 18 120M 120 GC 12M 3 12M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 160 150 140 14M3 120 16M3

KOMPAKT BELTELASTER

285XE 279C2 299D 299C 279C 275 285 255 265 275XE 299D XHP 289C 289C2 259B3

EFFEKTPUMPEENDE

WSP305 WSP223 WSP273 WSP255

TELESKOPTRUCK

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

BELTELASTER

973C 973D 973K 953D 953K 963 973 953 963D 963K

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

535D 535C 545D 545C 525D 525C 555D

MOTOR

C175-16 3512E 3512C 3516E

MASSESTABILISERINGSMASKIN, BLANDET

RM400 RM800 RM500B RM-300 RM-500

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

SKOGSDRIFTPRODUKTER

OTHER

SPRAY AR

CAT WDS

PNEUMATISK VALSE

PS-150C CW-16 CW-14 CW34 CW12 CW-34

BELTEGÅENDE FELLER-LEGGER

522 521 521B 522B

TRAKTOR

784C 776D

ASFALTGLATTEPLATE

AS2252C SE60 V AS2302C SE60 VT XW AS3301C SE50 VT SE50 V SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW

KOMPAKTLASTER

226B 252B3 272D XHP 226B3 272C 272D 252B 256C 232B 236B 242B3 216B 270XE 262C2 250 236B3 260 270 262B 262C 265 268B 242B 246B 246C 248B 216B3

STØTFANGER

SPF743

LHD

R1600H R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G R1700 XE

TERRENGLASTER

287C2 267B 247B 247B3 287C 287B 297D XHP 277B 277C 277C2 257B3 257B 297D 297C

GENERATORSETT

DE1400 DE500 G3520 XQP150 XQ1140 XQ230 XQ20T4F XQP60 XQP20 XQP30 XQ425 D1250 XQ125CM D1000 G3516H G3516K C9 C4.4 DE1250S XQP300 XQP310 C13 XQ375 DE630 C18 C15 DE1500 DE1000S C27 C32 D800 C3.4 DE1250 XQP200 3516C

TEKNOLOGI

AUTOGUIDNC

TØMMERLASTER SKOGSMASKIN

558

INDUSTRILASTER

415F2 IL

PETROLEUMSPAKKE

TH48-E70 TH55 CX31-C11I CX31-C15I CX31-C13I TH35-C15I CX35-C18I CX31-P600

PUMPE

WS305 XD WS223 SS WS255 SS WS273 XD

ROTERENDE BLANDEAPPARAT

RM800 RM500B

KRAFTAGGREGAT

C18

ROTERENDE BOR

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

GENERATORSETTMOTOR

DE800S DE1100 C3.4B G3520

MOTOR - MASKIN

C32

HYDRAULISK SKUFFE

6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6020B 6015B 6060

ASFALTFRES

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310 PM-201

GRUVEDUMPER

AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

HØSTEMASKINHODE

SAT322TSC SAT323 SAT322 SAT322T SAT318 SAT323T SAT323TSC

RØRLEGGINGSMASKIN

561N PL83 PL87 PL72 PL61 583T 572R II 572R

HJULLASTER

982XE 988 XE 966 XE 962H 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988H 988K 966F 966H 966L 966K 966M 950GC 814K 924H 924G 924K 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 980 982 928HZ 988 995 990 993 992 988K XE 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 990K 990H 950 GC 972M XE 993K 992K 972XE 994F 994K 994H 972H 972K 972M 972L 988GC 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 938H 938K 938M 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 966M XE 980H 980L 980K 980M 982M

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3250 MH3022 MH3024 MH3037 MH3050 MH3295

SPESIALVALSE

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CC2.6 CC2.7

LOKOMOTIVMOTORER

3516B 3512C

WIDE BODY TRUCK

707

MOTOR - INDUSTRI

3406B XQ20

BÅTMOTOR

3516C 3516E 3512C 3512E

BULLDOSER

D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D5R LGP D6R II D3G D4G D5R2 D5N D5G D6N XL D6R D6N D6K D7E D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D3K2 XL D6R XL D6K2 XL D8GC D5R XL D7R D8T D8R D6K XL D9T D9R D6G2 XL D6K2 D5K XL D7E LGP D5K LGP D6XE D4K XL D7R SERIES D6K2 LGP D6N OEM D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D7R LGP D6K LGP D10T2 D6R STD D5K2 XL D7R II D3K LGP

PETROLEUMSMOTOR

C7 C175-16 C15 C18 C32 3516C

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38H IT14G IT62H IT14G2 IT28G

AVFALLSKOMPAKTOR

836 826 816 826H 826K 816K 836H 836K

KOMPAKT HJULLASTER

930 938 926 914G2 914G

PETROLEUMSGIRKASSE

TH55-E70 TH55FT-E90 CX38-P892

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet