HjemDrivverkMomentomformere og komponenterMomentomformerkomponenter208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
HjemDrivverkMomentomformere og komponenterMomentomformerkomponenter208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer

Cat® solhjul

Merke: Cat

Produktbilder
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer
208-7635: 36-tanns solhjul for momentomformer

Cat® solhjul

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 208-7635

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Stål
Utvendig diameter (mm): 285,74
Innvendig diameter (mm): 68,0
Lengde (mm): 61,5
Utvendig diameter (tommer): 11,249
Innvendig diameter (tommer): 2,677
Lengde (tommer): 2,421
Material: Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 208-7635

RØRLEGGINGSMASKIN

PL83 PL87 583T

BULLDOSER

D8T D6T D8R D6 D8 D7

GENERATORSETT

3508B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet